norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Element mocujący stalowy.
Śruba naprężająca ze stali do ulepszania cieplnego.
Pierścień zaciskowy mosiężny.
Wersja:Element mocujący hartowany i oksydowany.
Śruba naprężająca oksydowana.
Pierścień zaciskowy niepowlekany.
Wskazówka:Elementy mocujące można dzięki wpustom przesuwnym mocować bezpośrednio na stole maszynowym. Wąskie zakresy tolerancji (js6) dla wysokości gwarantują mocowanie równoległe względem stołu.
Zakres mocowania wynosi 8 – 40 mm. Dodatkowo dostępne są śruby mocujące do zakresów 40 – 67 oraz 65 – 87 mm.
Podkładka zapobiega uszkodzeniu stołu maszynowego oraz przesunięciu podczas dociągania. Pierścień zaciskowy z mosiądzu chroni przedmiot obrabiany przed wgnieceniami.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04395 Element mocujący 174 kB

Element mocujący

Więcej informacji

Rysunki

Element mocujący

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

HZakres mocowaniaCADOsp.CenaZamów
04395-050508-40 91,76 €
04395-1001008-40 98,12 €

Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym

Więcej informacji

Rysunki

Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Zakres mocowaniaCADOsp.CenaZamów
04395-406740-67 50,24 €
04395-658765-87 55,73 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83