PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Stal.
Obudowa – termoplast.
Gałka kulista – duroplast PF 31.
Części dodatkowe – stal.
Wersja
oksydowana.
Obudowa czarna.

Gałka kulista czerwona.
Części dodatkowe oksydowane.
Wskazówka
Skok wstępny wynosi 10 mm; W zakresie krótkiego
skoku zaciskania, 2 mm, ruch jest samohamowny w
każdym położeniu. Z tego wynika możliwość pewnego
mocowania przedmiotów obrabianych o tolerancji
do 1,5 mm. Mechanizm mocujący ”actima” można
zamontować w każdej pozycji, poziomej i pionowej.
Znormalizowane części dodatkowe dają większe możliwości zastosowania. Oferowane są jako
wyposażenie dodatkowe.
Wszystkie mocno obciążane części mechanizmu
krzywkowego są utwardzone dyfuzyjnie (tuleja
dociskowa i części dodatkowe - tylko na życzenie).
Największa dopuszczalna siła zacisku wynosi 4905 N.

Inni klienci również kupili