PL
Wybierz język

Opis

Materiał, wersja
Stal, oksydowana.
Wskazówka
Skok wstępny wynosi 10 mm; W zakresie krótkiego
skoku zaciskania, 2 mm, ruch jest samohamowny w
każdym położeniu. Z tego wynika możliwość pewnego
mocowania przedmiotów obrabianych o tolerancji
do 1,5 mm. Mechanizm mocujący ”actima” można
zamontować w każdej pozycji, poziomej i pionowej.
Znormalizowane części dodatkowe dają większe możliwości zastosowania. Oferowane są jako
wyposażenie dodatkowe.
Wszystkie mocno obciążane części mechanizmu
krzywkowego są utwardzone dyfuzyjnie (tuleja
dociskowa i części dodatkowe - tylko na życzenie).
Największa dopuszczalna siła zacisku wynosi 4905 N.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem