|
|
04451Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania. Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących. Ten typ rozpieraczy klinowych stosuje się do mocowania w rowku teowym. Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych przyrządu obróbczego. Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji. Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.Materiał:Klin i szczęki – stal ulepszona cieplnie.Wersja:Podwójny klin i segmenty mocujące hartowane, oksydowane.Wskazówka:Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach naprężania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do optymalnej głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego. Dolna strona jest pokryta węglikiem spiekanym. Zwiększa to współczynnik tarcia.Zakres dostawyRozpieracze klinowe. Śruby mocujące.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: gładkie powierzchnie mocowania Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania Forma D: z naddatkiem obróbkowym Forma E: z pinami mocującymi Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma A, powierzchnie mocowania gładkie |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | B1 | H | H1 | H3 | D Gwint wewnętrzny | L min. | L maks. | G Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04451-0500112 | A | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 88,5 | 94,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 276,00 € | |
|
rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | B1 | H | H1 | H3 | D Gwint wewnętrzny | L min. | L maks. | G Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04451-0500212 | B | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 88,5 | 94,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 339,25 € | |
|
rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma D, z naddatkiem obróbkowym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | B1 | H | H1 | H3 | D Gwint wewnętrzny | L min. | L maks. | G Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04451-0500412 | D | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 98,5 | 104,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 287,50 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | B | B1 | B2 | H | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Gwint wewnętrzny | L min. | L maks. | G Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04451-0500512 | E | 50 | 30 | 18 | 25 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | 98 | 104 | M12x30 | - | 30 | 85 | | | 310,50 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|