Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Elastyczny system części standardowych
03000
Dociski boczne
Dociski boczne
Nazwa
Docisk Boczny
Element Mocujący Okrągły
Kołek
Narzędzie Montażowe
Wewnętrzna Śruba Mocująca
Zatrzask Z Elementem Dociskowym
Materiał korpusu
aluminium
stal
stal automatowa
stal nierdzewna
tworzywo sztuczne
Wersja 1
bez uszczelnienia
bez wkręta dociskowego
dwustronny
jednostronny
leb szesciokatny
mimośrodowy
siła podstawowa
siła zmniejszona
siła zwiększona
z tulejką gwintowaną
z uszczelką
z zabezpieczeniem przed przekręceniem
D=Średnica zewnętrzna
6
8
10
12
14
16
18
22
M12
M18X1,5
Wersja 2
bez uszczelnienia
bez wkręta dociskowego
odmienna forma trzpienia
z uszczelką
z otworem centrującym
Filtr
Podkategorie/stonę
14
z 14 podkategorii
Profile aluminiowe
Odkryj nasz asortyment
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
14
z 14 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Nazwa
Docisk Boczny
Element Mocujący Okrągły
Kołek
Narzędzie Montażowe
Wewnętrzna Śruba Mocująca
Zatrzask Z Elementem Dociskowym
Materiał korpusu
aluminium
stal
stal automatowa
stal nierdzewna
tworzywo sztuczne
Wersja 1
bez uszczelnienia
bez wkręta dociskowego
dwustronny
jednostronny
leb szesciokatny
mimośrodowy
siła podstawowa
siła zmniejszona
siła zwiększona
z tulejką gwintowaną
z uszczelką
z zabezpieczeniem przed przekręceniem
D=Średnica zewnętrzna
6
8
10
12
14
16
18
22
M12
M18X1,5
Wersja 2
bez uszczelnienia
bez wkręta dociskowego
odmienna forma trzpienia
z uszczelką
z otworem centrującym
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!