Materiał
Korpus z żeliwa sferoidalnego (GJS).
Szczęka ze stali utwardzonej, oksydowanej.
Szczęka ze stali utwardzonej, oksydowanej.
Wersja
lakierowane na czarno.
Szczęka z połyskiem
Szczęka z połyskiem
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zacisk boczny, forma B
od
1 264,31 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus z żeliwa sferoidalnego (GJS).
Szczęka ze stali utwardzonej, oksydowanej.
Szczęka ze stali utwardzonej, oksydowanej.
Wersja
lakierowane na czarno.
Szczęka z połyskiem
Szczęka z połyskiem
Wskazówka
Za pomocą docisku bocznego obrabiany przedmiot dociskany jest do elementu separującego, jednocześnie uniemożliwione zostaje podniesienie przedmiotu podczas obróbki.
Docisk boczny i element separujący montuje się za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 912. Zastosowanie docisku bocznego w połączeniu z elementem separującym zapewnia niezawodne i pewne mocowanie.
Forma B:
do zakresu dostawy należą 2 podkładki stożkowe i 2 podkładki kuliste do M12 i M16
Docisk boczny i element separujący montuje się za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 912. Zastosowanie docisku bocznego w połączeniu z elementem separującym zapewnia niezawodne i pewne mocowanie.
Forma B:
do zakresu dostawy należą 2 podkładki stożkowe i 2 podkładki kuliste do M12 i M16
Wskazówka dotycząca planu
1) Panewka stożkowa i podkładka kulista dla M12 i M16
2) Przedmiot obrabiany
2) Przedmiot obrabiany