norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus oksydowany.
Powierzchnia naprężania szlifowana.
Wskazówka:Dokręcić śrubę ustalającą, aby nie dopuścić do zsuwania naprężacza bocznego podczas naprężenia.Zalety:- Duże siły mocujące
- Szlifowane powierzchnie naprężania
- Siła ściągania zapobiega unoszeniu przedmiotu obrabianego
Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba ustalająca
2) Śruba z łbem walcowym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04579 Dociskacze Boczne 310 kB

Rysunki

Dociskacze Boczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5SWSW1TSkok
S
Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
04579-09007560451530M46,6M4x6322718181885210482014319863925 160,37 €
04579-140010080602040M58,6M5x8403322222210691363261942410841450 210,47 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83