PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.
Wskazówka
Wysokość mocowania można zwiększyć za pomocą słupów dystansowych 04378 oraz, w przypadku 04620-12 do 04620-14 oraz 04620-22 do 04620-24, również za pomocą podstawek wahliwych 02000.
Dociski zapewniają następujące zalety:
- szybkie ręczne mocowanie za pomocą trzpienia gwintowanego i krążka dociskowego mimośrodowego.
- łatwa i szybka wymiana przedmiotu obrabianego poprzez odchylenie łapy mocującej.
- kompaktowe wykonanie – niewielkie zapotrzebowanie na miejsce przy mocowaniu.
- łatwe dopasowanie również do dużych wysokości mocowania dzięki słupom dystansowym.

Dociski można zamocować na dwa sposoby:
1) w rowku teowym.
2) za pomocą trzpienia gwintowanego M12 bezpośrednio na płycie, np. przyrządu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili