norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych
04521-10

Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Śruba mimośrodowa stal ulepszana cieplnie.Wskazówka:Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych i zacisków mimośrodowych.Wyposażenie:Zaciski mimośrodowe kształtowe 04431.
Zaciski mimośrodowe 04431-05.
Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną zmienne 04432.
Zaciski mimośrodowe z tarczką ząbkowaną 04434.
Zaciski mimośrodowe z sześciokątem 04435.
Zaciski mimośrodowe z sześciokątem i nakrętką do rowków teowych 04436.
Zaciski mimośrodowe z zabezpieczeniem 04439.
Zaciski mimośrodowe z zabezpieczeniem z nakładką przesuwaną 04444.
Zaciski mimośrodowe z zabezpieczeniem i ogranicznikiem 04521.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04521-10 Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych 215 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych

Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

KLSWCADOsp.CenaZamów
04521-10-0410AM42,8103 5,52 €
04521-10-0612AM64124 6,79 €
04521-10-0815AM84,8155 6,79 €
04521-10-1013AM105,511,57 17,94 €
04521-10-1020AM106,4207 7,02 €
04521-10-1624AM169,72412 26,11 €
04521-10-1630AM169,73012 15,18 €

Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

KLSWCADOsp.CenaZamów
04521-10-1216BM126,6168 9,55 €
04521-10-1225BM126,3258 9,78 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl