|
Dociski pneumatyczne generalnie charakteryzują się tym, że aktywuje się je sprężonym powietrzem. Odciąża to użytkownika zwłaszcza w przypadku częstego mocowania. norelem posiada bogatą ofertę dociskaczy pneumatycznych. |
|
|
Dociskacze pneumatyczne w wersji standardowej
W przeciwieństwie do dociskaczy ręcznych, dociskacze pneumatyczne można aktywować jednocześnie i dodatkowo zamykać je w określonej kolejności. Oprócz tego możliwe jest sterowanie pojedynczymi lub kilkoma dociskaczami z różnych miejsc. Sterowanie możliwe jest zarówno za pośrednictwem maszyny jak i ręcznie. Zgodnie z zasadą dźwigni kolankowej dociskacz pneumatyczny pozostaje zamknięty nawet w przypadku awarii doprowadzania powietrza. Ponadto wysokie przełożenie napędu końcowego przekłada się na niskie zużycie powietrza. Innymi zaletami systemu dźwigni kolankowej są z jednej strony duży skok otwierania, uzyskiwany przez odchylenie ramienia mocującego, a z drugiej strony wynikające z tego proporcje siły i ruchu. |
|
|
Dociskacze pneumatyczne suwakowe
Dociskacze pneumatyczne w wersji suwakowej mogą być stosowane zarówno jako dociskacze pchające jak i hakowe. Solidna konstrukcja i siłownik pneumatyczny dwustronnego działania FESTO gwarantują długą żywotność dociskacza. Dociskacze pneumatyczne suwakowe norelem są dostępne z trzema różnych długościami skoku.
|
|
|
Dociskacze pneumatyczne pionowe
Pionowe dociskacze pneumatyczne norelem są oferowane z siłownikiem poziomym oraz siłownikiem pionowym. Charakteryzują się większymi siłami mocowania i zacisku (ciężka wersja wykonania). Oba dociskacze nadają się przede wszystkim do zabudowy w maszynach specjalnych i instalacjach transferowych. Ulepszane cieplnie i szlifowane czopy łożyskowe wchodzące w łożyska teflonowe zapewniają nie wymagający konserwacji przebieg pracy. Śruby mocujące osi są pokryte środkiem LOCTITE, dzięki czemu połączenia śrubowe są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem na skutek drgań i obciążeń udarowych. Dodatkowo zabezpieczenie śruby LOCTITE zapobiega utracie naprężenia wstępnego. |
|
|
Pneumatyczne dociski odchylne
Pneumatyczne dociski odchylane są stosowane tam, gdzie konieczne jest mocowanie określonych przedmiotów obrabianych na przyrządach, płytach i stołach warsztatowych. Funkcja odchylania sprawia, że punkty mocowania przy wkładaniu i wyjmowaniu przedmiotu obrabianego są wolne. Gwarantuje to optymalny przebieg pracy. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania, dzięki czemu docisk odchylany może zostać optymalnie ustawiony względem mocowanego przedmiotu obrabianego. |
Pneumatyczne dociski odchylane norelem są dostępne, w zależności od zakresu zastosowania, w wersji prawej i lewej. |
|
|
Jak nazwa wskazuje, dociskacz kompaktowy wyróżnia się małymi wymiarami i masą. Są stosowane głównie do ekonomicznej produkcji. Zakresy ich zastosowania obejmują między innymi automatyczne linie transferowe, obrabiarki, przyrządy i maszyny specjalne. Dociskacz kompaktowy umożliwia dokładne pozycjonowanie ramienia mocującego i jest całkowicie samohamowny, dzięki czemu w pozycji zamocowania zapobiega otwarciu dociskacza wskutek oddziaływania sił obróbki. Dźwignia kolanowa zapewnia uzyskanie dużych sił zacisku nawet przy niewielkim ciśnieniu i zużyciu powietrza. Dociskacze kompaktowe nie wymagają konserwacji dzięki stałemu smarowaniu i specjalnym tulejom łożyskowym. |
norelem oferuje dociskacze kompaktowe w wersjach wykonania „z elektrycznym czujnikiem położenia krańcowego” i „bez czujnika położenia krańcowego”. |
|
|
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|