norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Elementy dźwigni – blacha stalowa, trzpień – stal nierdzewna.Wersja:Elementy dźwigni ocynkowane.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania. Z tłokiem magnetycznym jako czujnikiem położenia krańcowego.
Zacisk cynkowany i pasywowany.
W komplecie z ulepszoną cieplnie, ocynkowaną i pasywowaną śrubą dociskową z kołpakiem ochronnym.
Wskazówka:Dociskacze pneumatyczne posiadają następujące zalety w porównaniu z dociskaczami ręcznymi: operator nie musi często wykonywać procesów mocowania. Można aktywować jednocześnie wiele dociskaczy i zamykać je w określonej kolejności.
Jeden lub wiele dociskaczy można uruchamiać za pomocą sterowania maszyny lub sterowania ręcznego, z różnych miejsc.
Dzięki systemowi dźwigni kolankowych
– dociskacz pozostaje zamknięty również w przypadku przerwy w zasilaniu powietrzem
– zużycie powietrza jest niewielkie dzięki dużemu przełożeniu końcowemu
– poprzez wychylenie ramienia mocującego osiągana jest większa droga otwarcia
– zostają zapewnione optymalne stosunki siły oraz ruchu.

VL = zużycie powietrza na skok podwójny w dm³ przy 6 barach.
Kryteria wyboru:W celu umożliwienia wyboru właściwiego rozmiaru dociskacza na dociskaczach pneumatycznych oprócz siły mocującej podana jest również maks. siła zacisku przy 6 barach ciśnienia powietrza (dopuszczalne są dowolne media ciśnieniowe, maksymalne ciśnienie wynosi 10 barów). F3 to możliwa siła zacisku, jaką dociskacz wywiera na końcu ramienia mocującego, a F4 to siła, jaką wywiera w punkcie obrotu.Sterownik:Schemat połączeń najprostszego sterowania jednym lub wieloma dociskaczami pneumatycznymi jest przedstawiony obok. Przy tworzeniu kompletnych połączeń można zasięgnąć porady producentów zaworów pneumatycznych, którzy dostarczają również wszystkie wymagane elementy mocujące i armaturę.Pamiętaj:Podane w tabeli siły F1 i F2 to siły mocujące; F3 i F4 to siły zacisku.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05332 Dociskacze pneumatyczne pionowe z cylindrem pionowym 286 kB

Rysunki

Dociskacze pneumatyczne pionowe z cylindrem pionowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBB1B2DD1HH1H2H3H4H5H6H7H8L1L2L3L4L5L6RαF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
VLodpowiednie
śruby dociskowe
CADOsp.CenaZamów
05332-0254,56275,612659415,81212,512,538,4 - 45,0143,567,556,512,515,3256,593M590°11,20,710,26M6x35 308,26 €
05332-0362,58256,51668,710717,51816-38,0 - 46,51847880,51616,53612,5112,5G1/890°12,50,651,10,35M8x45 350,75 €
05332-0477,510458,51610014420,520323251,0 - 80,0245801023217,54919139G1/490°231,52,20,8M8x65 443,83 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83