norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Cylinder pneumatyczny podwójnego działania gwarantuje długą żywotność.
Śruby mocujące osi są zabezpieczone środkiem LOCTITE.

Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.

VL = zużycie powietrza na skok podwójny w dm³ przy 6 barach.
Pamiętaj:Podane w tabeli siły F1 i F2 to siły mocujące; F3 i F4 to siły zacisku.Wskazówka dotycząca planu:
Y = skok cylindra
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05350 Dociskacze pneumatyczne poziome ciężkie 165 kB
 Technical Information for Toggle clamps 129 kB

Rysunki

Dociskacze pneumatyczne poziome ciężkie

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

ABCDEFGHIKLMNOPRSTCADOsp.CenaZamów
05350-04158252115420705730107790109M12x1,256,2G1/847277 678,91 €
05350-062090551160218361401185105129M16x1,58,2G1/453315 818,36 €
05350-083012880139522111866012,5112,5135176M16x1,513,2G1/469,5383 1 116,68 €
Nr Zamówienia

UVWXYZWysokość
całkowita
Długość
całkowita
F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADOsp.CenaZamów
05350-0435,58216408027122380691,52,20,751 678,91 €
05350-064010016501002614743512182,53,511,8 818,36 €
05350-08541232063120401965402030461,84,3 1 116,68 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83