norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dociskacze 05350 i 05360 nadają się do zabudowy w maszynach specjalnych i instalacjach transferowych. Nie wymagają one konserwacji, dzięki zastosowaniu ulepszanych cieplnie i szlifowanych czopów łożyskowych wchodzących w łożyska teflonowe. Masywne wykonanie gwarantuje ponadto wydłużoną żywotność, podobnie jak cylindry pneumatyczne podwójnego działania.
Śruby mocujące osi są zabezpieczone środkiem LOCTITE.

Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.

VL = Zużycie powietrza na skok podwójny w dm³ przy 6 barach.

Siły zacisku i mocujące:
Wybór właściwego rozmiaru dociskacza zależy od sił (patrz tabela). Rozróżnia się siły mocujące F1 lub F2 oraz siły zacisku F3 lub F4.

Siła zacisku F3 i F4 to siła, jaką ramię mocujące wywiera na przedmiot obrabiany podczas zamykania dociskacza.

Siła mocująca F1 i F2 to siła, którą zamknięte ramię mocujące przeciwstawia oddziałującym na przedmiot siłom obróbki i którą wytrzymuje bez trwałego odkształcenia. Jest ona większa niż siła zacisku, ponieważ gdy dociskacz jest zamknięty, należy przy nacisku wstecznym pokonać martwy punkt dźwigni.
Na zapytanie:Dociskacz bez cylindra.Wskazówka dotycząca planu:
Y = skok cylindra
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05360 Dociskacze pneumatyczne pionowe z cylindrem pionowym 226 kB
 Technical Information for Toggle clamps 129 kB

Rysunki

Dociskacze pneumatyczne pionowe z cylindrem pionowym

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

ABDEFGHIKLMM1NOQSTCADOsp.CenaZamów
05360-04158211542070653010359090117M12x1,256,24746 679,88 €
05360-0620911360228369401232107100137M16x1,58,25448 962,06 €
05360-0830125179524,511594601549145123184M16x1,513,26777 1 240,74 €
Nr Zamówienia

UVWXYRZWysokość
całkowita
Długość
całkowita
F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADOsp.CenaZamów
05360-0419382164074G1/827172340691,52,20,751 679,88 €
05360-06221101165087G1/42619538612182,53,511,8 962,06 €
05360-082551231663120G1/4402724702030461,84,3 1 240,74 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83