PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Wersja
Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Tłoki chromowane.
Wskazówka
Pneumatyczne, wkręcane dociski odchylane są stosowane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy przestrzeń mocowania musi być wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego.
Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia.

Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.

Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.

Wkręcany docisk odchylany można przymocować za pomocą nakrętki rowkowej zgodnie z DIN 70852 (07590-05) lub kołnierza gwintowanego (05610-20).

Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.

Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.

Ramię mocujące, nakrętka rowkowa i kołnierz gwintowany nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Napinanie
2) Zwalnianie
3) Skok odchylany
4) Skok napinający
5) Zwolniony
6) Napięty
7) Odchylany w lewo
8) Odchylany w prawo
Accessory
05620 Ramię mocujące do docisków odchylnych
07590-05 Nakrętka rowkowa DIN 70852.
05610-20 kołnierz gwintowany.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem