norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Wersja:Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.Wskazówka:Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.
F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Na zapytanie:Wyłącznik zbliżeniowy.Wyposażenie:- Ramię mocujące 05620
- Adapter 05625
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05610_B Dociski odchylane pneumatyczne, forma B 269 kB

Rysunki

Dociski odchylane pneumatyczne, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2FormaRozmiarA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADOsp.CenaZamów
05610-1201odchylany w prawoB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 272,55 €
05610-2201odchylany w lewoB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 272,55 €
Nr ZamówieniaHH1H2H3H4H5H6Skok
S
LS1S2TT1F1
kN
WyposażenieCADOsp.CenaZamów
05610-120180125741744,52422274612154,5200,0805620-20, 05625-2000 272,55 €
05610-220180125741744,52422274612154,5200,0805620-20, 05625-2000 272,55 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83