norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus aluminiowy.
Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.
Wersja:Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.Wskazówka:Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.
F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Na zapytanie:Wyłącznik zbliżeniowy.Wyposażenie:- Ramię mocujące 05620
- Adapter 05625
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05610 Dociski odchylane pneumatyczne 394 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Dociski odchylane pneumatyczne
Dociski odchylane pneumatyczne

Dociski odchylane
pneumatyczne, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Dociski odchylane pneumatyczne, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2FormaRozmiarA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CADOsp.CenaZamów
05610-1121odchylany w prawoA12350103120248M54,3M5M54,3 272,16 €
05610-1161odchylany w prawoA1641-2113121288M54,3M5M54,3 279,32 €
05610-2121odchylany w lewoA12350103120248M54,3M5M54,3 272,16 €
05610-2161odchylany w lewoA1641-2113121288M54,3M5M54,3 279,32 €
Nr ZamówieniaH

H1H2H3H4H5H6Skok
S
LS1S2TT1F1
kN
WyposażenieCADOsp.CenaZamów
05610-11217610570115126211640795150,0305620-12, 05625-1216 272,16 €
05610-11617610570115126211642794,5150,0605620-16, 05625-1216 279,32 €
05610-21217610570115126211640795150,0305620-12, 05625-1216 272,16 €
05610-21617610570115126211642794,5150,0605620-16, 05625-1216 279,32 €

Dociski odchylane
pneumatyczne, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Dociski odchylane pneumatyczne, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2FormaRozmiarA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADOsp.CenaZamów
05610-1201odchylany w prawoB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 282,91 €
05610-2201odchylany w lewoB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 282,91 €
Nr ZamówieniaHH1H2H3H4H5H6Skok
S
LS1S2TT1F1
kN
WyposażenieCADOsp.CenaZamów
05610-120180125741744,52422274612154,5200,0805620-20, 05625-2000 282,91 €
05610-220180125741744,52422274612154,5200,0805620-20, 05625-2000 282,91 €

Dociski odchylane
pneumatyczne, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Dociski odchylane pneumatyczne, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2FormaRozmiarA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADOsp.CenaZamów
05610-1251odchylany w prawoC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 282,91 €
05610-1321odchylany w prawoC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 293,65 €
05610-1401odchylany w prawoC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 304,39 €
05610-1501odchylany w prawoC508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5 365,27 €
05610-1631odchylany w prawoC639027,537,58060308020M1010,5M12G1/810,5 408,25 €
05610-2251odchylany w lewoC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 282,91 €
05610-2321odchylany w lewoC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 293,65 €
05610-2401odchylany w lewoC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 304,39 €
05610-2501odchylany w lewoC508021,5316646256515M108,5M10G1/810,5 365,27 €
05610-2631odchylany w lewoC639027,537,58060308015M1010,5M12G1/810,5 408,25 €
Nr ZamówieniaHH1H2H3H4H5Skok
S
LS1S2TT1F1
kN
WyposażenieCADOsp.CenaZamów
05610-125183125781744,532275515125200,1705620-25, 05625-2500 282,91 €
05610-13219614590225043306016146,5200,2705620-32, 05625-3240 293,65 €
05610-14019614590205240317016158250,4505620-40, 05625-3240 304,39 €
05610-15011061621002553,545308515156,5300,705620-50, 05625-5063 365,27 €
05610-16311061621002853,5363010015158,5301,105620-63, 05625-5063 408,25 €
05610-225183125781744,532275515125200,1705620-25, 05625-2500 282,91 €
05610-23219614590225043306016146,5200,2705620-32, 05625-3240 293,65 €
05610-24019614590205240317016158250,4505620-40, 05625-3240 304,39 €
05610-25011061621002553,545308515156,5300,705620-50, 05625-5063 365,27 €
05610-26311061621002853,5363010015158,5301,105620-63, 05625-5063 408,25 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83