Dociskacze, napinacze suwakowe i dźwignie kolanowe
Dociskacze szybkomocujące, zwane również napinaczami suwakowymi i dźwigniami kolanowymi, działają na zasadzie dźwigni kolankowej, a do ich obsługi wystarczy użycie niewielkiej siły. Dociskacze szybkomocujące norelem są przykręcane i mocowane na stole maszynowym. Materiały użyte w dociskaczu to stal nierdzewna lub stal.
Dociskacze szybkomocujące są doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy najważniejsze jest ekonomiczne a przede wszystkim szybkie mocowanie, ustalanie i pozycjonowanie obrabianych przedmiotów.
Dociskacze szybkomocujące to optymalny wybór do przyrządów wiertarskich, spawalniczych, szlifierskich, kontrolnych itp.
Siła zacisku szybkozamykacza może być regulowana lub ustawiana do 2.500 N w zależności od potrzeb za pomocą śruby regulacyjnej umieszczonej pod dźwignią w przegubie. Siła zacisku może być również większa w przypadku pojedynczych dociskaczy.
Dociskacze w budowie maszyn i w przemyśle
Dociskacze znajdują zastosowanie głównie w budowie metali, drewna i w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w budowie narzędzi. Są używane jako zapięcia przy wierceniu, gięciu, piłowaniu, klejeniu, spawaniu, montażu oraz zamykaniu.
Dociskacze norelem szybko i łatwo mocują i unieruchamiają przedmioty obrabiane, aby umożliwić ich obróbkę za pomocą wiertarki itp. Aby mocno zacisnąć narzędzie, wystarczy przy tym jedynie przesunąć dźwignię nastawną. Dużą zaletą jest szybkie mocowanie i pozycjonowanie przedmiotów obrabianych, co zapewnia oszczędność czasu.
Dalsze i szczegółowe informacje na temat zasady szybkiego mocowania znajdują się tutaj. Zasadę działania dociskacza szybkomocującego opisano szczegółowo na stronie internetowej na stronie ze wskazówkami technicznymi .
Zalety dociskaczy norelem
Łatwa obsługa, szybkie i proste użycie to cechy wyróżniające dociskacze, napinacze suwakowe i dźwignie kolanowe firmy norelem. Ponadto, dzięki wysokiej jakości materiału, z którego wykonano te środki mocujące, mają one bardzo długą żywotność. Odporny na olej uchwyt jest wykonany z dwuskładnikowego tworzywa sztucznego. W razie potrzeby dociskacze można łatwo wymienić, uzupełnić lub zastąpić – ZALETA: CZĘŚĆ STANDARDOWA.
Dociskacze: wersje wykonania, wariacje i osprzęt
W sklepie internetowym norelem, jak również w THE BIG GREEN BOOK, znajduje się duży wybór docisków w wielu wersjach wykonania, takich jak: dociski szybkomocujące, zapięcia z hakiem, dociskacze z suwakiem, dociskacze ze śrubą dociskową, dociskacze ręczne lub napinacze suwakowe. Oferta norelem obejmuje ponadto odpowiedni osprzęt do dociskaczy, jak płytki adaptacyjne i bloki adaptacyjne.
W naszym asortymencie wyróżniamy dociskacze z pionową dźwignią nastawną i poziomą dźwignią nastawną oraz dociskacze z nóżką poziomą (dociskacz poziomy) i nóżką pionową (dociskacz pionowy).
Oprócz tego w sklepie internetowym norelem dostępne są dociskacze szybkomocujący z różnymi rozmiarami otworów i wkrętów, w zależności od zastosowania. Za pomocą dociskaczy szybkomocujących można uzyskać bardzo duże siły zacisku. Nie można jednak wykorzystać pełnego potencjału siły. Zaleca się, by stosować się do sił mocujących (F) podanych w katalogu THE BIG GREEN BOOK, co gwarantuje długą żywotność dociskaczy szybkomocujących. Siłę zacisku należy więc dostosować do siły mocującej. Siłę zacisku można ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą śruby dociskowej, co pozwala na szybkie ustawienie optymalnej siły mocowania przedmiotu obrabianego.
Praktyczny przykład z przemysłu
W przemyśle drzewnym dociskacze szybkomocujące firmy norelem są stosowane, aby uniknąć ekstremalnych odkształceń podczas klejenia lub montażu delikatnych płyt. Dzięki odpowiedniej sile zacisku, która jest regulowana przez śrubę dociskową, przedmiot obrabiany nie zostanie uszkodzony i zapewniona jest jego jakość.
Bezpieczeństwo i ochrona
Zamek bezpieczeństwa (przez przekroczenie środka martwego, podobnie jak w przypadku rozciągniętych nóg) zapobiega niezamierzonemu zwolnieniu szybkozamykacza. Zasadę działania blokady zabezpieczającej opisano szczegółowo na stronie internetowej na stronie ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi dociskaczy szybkomocujących.
Dociskacz poziomy i pionow
W przypadku dociskaczy w wersji „poziomej” i „pionowej” możliwe jest płynne dostosowanie wysokości mocowania w zakresie 35 mm i wskazuje ona wyrównanie dźwigni nastawnej w zaciśniętym stanie.
Dociskacz pionowy i poziomy
Dociskacze pionowe i poziome mogą być montowane zarówno poziomo, jak i pionowo. Pozycja montażowa dociskacza nie wpływa negatywnie na siłę zacisku. Właściwy dobór dociskaczy norelem zależy przy tym od zastosowania, takiego jak wiercenie, spawanie, szlifowanie lub sprawdzanie obrabianych przedmiotów.