PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego.
Wersja
ulepszone cieplnie i ocynkowane.
Uchwyt olejoodporny.
Wskazówka
Dociskacz szybkomocujący automatycznie dopasowuje się do wysokości przedmiotu obrabianego. Bezstopniowe dopasowanie wysokości mocowania w granicach 35 mm przy w przybliżeniu stałej sile mocowania, bez ręcznej zmiany pozycji śruby dociskowej.
Za pomocą śruby regulacyjnej pod dźwignią na przegubie można dostosować siłę mocującą odpowiednio do wymagań, do 2500 N.
Siatka otworów w płycie podstawowej pasuje do skali w milimetrach i calach.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Toggle clamps variable

Thanks to the variable toggle clamps from norelem, you no longer have to adjust the clamping process manually for workpieces at different heights – this is performed automatically by a span range control. The infinitely variable adjustment of the clamping height, maintaining approximately the same clamping force, ensures a reliable and stable connection. And you don't even have to adjust the thrust screw.

Variable toggle clamps are extremely versatile. For example, they are used for clamping during drilling, bending, welding or grinding in the metal, wood and plastics industry. The operator can also adjust the clamping force as per specific requirements to a maximum of 2500 N using a setscrew under the lever in the joint.


The norelem product range includes variable toggle clamps in three different versions:

  • Toggle clamps variable, horizontal, with horizontal foot
  • Toggle clamps variable, vertical, with horizontal foot
  • Toggle clamps variable with thrust rod