PL
Wybierz język
1 Wynik

Opis

Materiał
Obudowa i pokrętło: tworzywo sztuczne PA 6, wzmocnione włóknem szklanym.
Nakrętka: cynkowy odlew ciśnieniowy. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Wersja
Obudowa i pokrętło czarne.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Wskazówka
Zamek obrotowy z języczkiem sprężynowym. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) nacięcie
d) profil dwuskrzydłowy 3 mm
e) profil dwuskrzydłowy 5 mm
f) czop trójkątny 8 mm
Accessory
Klucz nasadowy 05586

Inni klienci również kupili