Materiał
Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Języczek ze stali.
Języczek ze stali.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Języczek, ocynkowany.
Języczek, ocynkowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamek w wersji długiej
od
40,88 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Języczek ze stali.
Języczek ze stali.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Języczek, ocynkowany.
Języczek, ocynkowany.
Wskazówka
Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz uszczelkę płaską umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm