- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65
- Stal nierdzewna 1.4401 i 1.4301
- Uchwyt polerowany
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Wersja
z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Uchwyt polerowany.
Wskazówka
Zamek z pokrętłem, prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu.
Ochrona przed pyłem i wodą zgodnie z IP65.
Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.
Ochrona przed pyłem i wodą zgodnie z IP65.
Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.