- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, drzwi, budowa szaf sterowniczych
- Droga dociągania 6 mm
- Odporność na wibracje i wstrząsy
- Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65
Opis
Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska CR.
Uszczelka płaska CR.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Kompresyjne zamki języczkowe stosowane są przeważnie w drzwiach i obudowach, których uszczelnienie wymaga dużej siły docisku. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zamykanie zawsze zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Odporność na drgania dzięki sprężynowanemu blokowaniu w pozycji końcowej „zablokowane”. Sprawdzone zgodnie z DIN EN 60068-2-64 (drgania) i DIN EN 60068-2-27 (szok), norma kontrola 61373. Odporne na drgania zgodnie z wymaganiami do zastosowań kolejowych, kategoria 1, klasa B (=najwyższe wymagania).
Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65.
Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 8 mm
b) profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) czop trójkątny 8 mm
a) czop kwadratowy 8 mm
b) profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) czop trójkątny 8 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.