PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa, pokrętło i języczek – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Nakrętka stalowa. Uszczelka płaska z gumy.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Języczek surowy. Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Zamki z mechanizmem krzywkowym stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Obrót pokrętła w prawo daje możliwość stopniowego zwiększania zakresu ruchu do 9,5 mm przy maksymalnym kącie obrotu 270°.

Ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm

1) Oring
2) Adapter
Accessory
Klucz nasadowy 05586
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili