- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Wyciąganie klucza tylko w położeniu zamkniętym
- Stal nierdzewna 1.4401
- Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Dzięki wbudowanemu elementowi blokującemu zamki z unikalnym kluczem są odporne na wstrząsy i drgania zgodnie z normą DIN 43668 również przy dużej sile docisku. Obsługa bez odpowiedniego klucza nie jest możliwa. Klucz może być wyciągnięty tylko po zamknięciu. Podzespół zamka jest wstępnie zmontowany. Wersja prawostronna = zamykanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wersja lewostronna = zamykanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wskazówka dotycząca planu
1) uszczelka płaska
2) śruba z samoczynnym blokowaniem
2) śruba z samoczynnym blokowaniem
Accessory
Klucz nasadowy 05586
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.