norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Zamknięcia ćwierćobrotowe do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Zamknięcie jest zamykane i otwierane przez obrót 90°. Tak zwany trzpień poprzeczny w trzpieniu zamykającym porusza się przy tym po krzywej w dolnej części zamknięcia, naprężając w ten sposób wstępnie sprężynę. W punkcie końcowym krzywej znajduje się małe zagłębienie, w którym zatrzaskuje się trzpień krzyżowy. Siła naprężenia zamknięcia wytworzona przez sprężynę zapewnia, że połączenie pozostaje zamknięte bezpiecznie bez wibracji.

Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie.

Obsługa odbywa się przez rowek, rowek krzyżowy lub bez narzędzi przez uchwyt radełkowany / pokrętło gwiaździste.

Zamknięcie ćwierćobrotowe składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.
Dane techniczne:Maksymalna siła rozciągająca 1300 N.Montaż:Przez osłonę wiercony jest otwór 8 mm, sworzeń z trzpieniem poprzecznym jest przekładany i zabezpieczany z tyłu tarczą utrzymującą. W ramie wiercony jest otwór środkowy 13 mm oraz dwa otwory mocujące na podstawie schematu otworów dolnej części.Wyposażenie:Tarcze utrzymujące 05592-51.
dolne części zamknięcia 05592-52.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05592-50 Zamknięcia ćwierćobrotowe 321 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamknięcia ćwierćobrotowe

Zamknięcia ćwierćobrotowe, z łbem z rowkiem krzyżowym

Więcej informacji

Rysunki

Zamknięcia ćwierćobrotowe, z łbem z rowkiem krzyżowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAL

L1CADOsp.CenaZamów
05592-50-1110150,75 - 1,5014,9510,15 2,55 €
05592-50-1110901,50 - 2,2514,9510,9 2,55 €
05592-50-1111652,25 - 3,0014,9511,65 2,55 €
05592-50-1112403,00 - 3,7517,212,4 2,55 €
05592-50-1113153,75 - 4,5017,213,15 2,55 €
05592-50-1113904,50 - 5,2517,213,9 2,55 €
05592-50-1114655,25 - 6,0019,4514,65 2,55 €
05592-50-1115406,00 - 6,7519,4515,4 2,55 €
05592-50-1116156,75 - 7,5019,4516,15 2,55 €
05592-50-1116907,50 - 8,2521,716,9 2,55 €
05592-50-1117658,25 - 9,0021,717,65 2,55 €
05592-50-1118409,00 - 9,7521,718,4 2,55 €
05592-50-1119159,75 - 10,5023,9519,15 2,55 €
05592-50-11199010,50 - 11,2523,9519,9 2,55 €
05592-50-11206511,25 - 12,0023,9520,65 2,55 €
05592-50-11214012,00 - 12,7526,221,4 2,55 €
05592-50-11221512,75 - 13,5026,222,15 2,55 €
05592-50-11229013,50 - 14,2526,222,9 2,55 €
05592-50-11236514,25 - 15,0028,4523,65 2,55 €
05592-50-11244015.00 - 15,7528,4524,4 2,55 €
05592-50-11251515,75 - 16,5028,4525,15 2,55 €
05592-50-11259016,50 - 17,2530,725,9 2,55 €
05592-50-11266517,25 - 18,0030,726,65 2,55 €
05592-50-11274018,00 - 18,7530,727,4 2,55 €
05592-50-11281518,75 - 19,5032,9528,15 2,55 €
05592-50-11289019,50 - 20,2532,9528,9 2,55 €
05592-50-11296520,25 - 2132,9529,65 2,55 €

Zamknięcia ćwierćobrotowe, z łbem z rowkiem

Więcej informacji

Rysunki

Zamknięcia ćwierćobrotowe, z łbem z rowkiem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAL

L1CADOsp.CenaZamów
05592-50-2110150,75 - 1,5014,9510,15 2,55 €
05592-50-2110901,50 - 2,2514,9510,9 2,55 €
05592-50-2111652,25 - 3,0014,9511,65 2,55 €
05592-50-2112403,00 - 3,7517,212,4 2,55 €
05592-50-2113153,75 - 4,5017,213,15 2,55 €
05592-50-2113904,50 - 5,2517,213,9 2,55 €
05592-50-2114655,25 - 6,0019,4514,65 2,55 €
05592-50-2115406,00 - 6,7519,4515,4 2,55 €
05592-50-2116156,75 - 7,5019,4516,15 2,55 €
05592-50-2116907,50 - 8,2521,716,9 2,55 €
05592-50-2117658,25 - 9,0021,717,65 2,55 €
05592-50-2118409,00 - 9,7521,718,4 2,55 €
05592-50-2119159,75 - 10,5023,9519,15 2,55 €
05592-50-21199010,50 - 11,2523,9519,9 2,55 €
05592-50-21206511,25 - 12,0023,9520,65 2,55 €
05592-50-21214012,00 - 12,7526,221,4 2,55 €
05592-50-21221512,75 - 13,5026,222,15 2,55 €
05592-50-21229013,50 - 14,2526,222,9 2,55 €
05592-50-21236514,25 - 15,0028,4523,65 2,55 €
05592-50-21244015.00 - 15,7528,4524,4 2,55 €
05592-50-21251515,75 - 16,5028,4525,15 2,55 €
05592-50-21259016,50 - 17,2530,725,9 2,55 €
05592-50-21266517,25 - 18,0030,726,65 2,55 €
05592-50-21274018,00 - 18,7530,727,4 2,55 €
05592-50-21281518,75 - 19,5032,9528,15 2,55 €
05592-50-21289019,50 - 20,2532,9528,9 2,55 €
05592-50-21296520,25 - 2132,9529,65 2,55 €

Zamknięcia ćwierćobrotowe, z łbem radełkowym

Więcej informacji

Rysunki

Zamknięcia ćwierćobrotowe, z łbem radełkowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAL

L1CADOsp.CenaZamów
05592-50-3113150,75 - 1,5018,1513,15 5,14 €
05592-50-3113901,50 - 2,2518,1513,9 5,14 €
05592-50-3114652,25 - 3,0018,1514,65 5,14 €
05592-50-3115403,00 - 3,7520,415,4 5,14 €
05592-50-3116153,75 - 4,5020,416,15 5,14 €
05592-50-3116904,50 - 5,2520,416,9 5,14 €
05592-50-3117655,25 - 6,0022,6517,65 5,14 €
05592-50-3118406,00 - 6,7522,6518,4 5,14 €
05592-50-3119156,75 - 7,5022,6519,15 5,14 €
05592-50-3119907,50 - 8,2524,919,9 5,14 €
05592-50-3120658,25 - 9,0024,920,65 5,14 €
05592-50-3121409,00 - 9,7524,921,4 5,14 €
05592-50-3122159,75 - 10,5027,1522,15 5,14 €
05592-50-31229010,50 - 11,2527,1522,9 5,14 €
05592-50-31236511,25 - 12,0027,1523,65 5,14 €
05592-50-31244012,00 - 12,7529,424,4 5,14 €
05592-50-31251512,75 - 13,5029,425,15 5,14 €
05592-50-31259013,50 - 14,2529,425,9 5,14 €
05592-50-31266514,25 - 15,0031,6526,65 5,14 €
05592-50-31274015.00 - 15,7531,6527,4 5,14 €
05592-50-31281515,75 - 16,5031,6528,15 5,14 €
05592-50-31289016,50 - 17,2533,928,9 5,14 €
05592-50-31296517,25 - 18,0033,929,65 5,14 €
05592-50-31304018,00 - 18,7533,930,4 5,14 €
05592-50-31311518,75 - 19,5036,1531,15 5,14 €
05592-50-31319019,50 - 20,2536,1531,9 5,14 €
05592-50-31326520,25 - 2136,1532,65 5,14 €

Zamknięcia ćwierćobrotowe, z pokrętłem gwiaździstym

Więcej informacji

Rysunki

Zamknięcia ćwierćobrotowe, z pokrętłem gwiaździstym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAL

L1CADOsp.CenaZamów
05592-50-4113150,75 - 1,5018,1513,15 5,14 €
05592-50-4113901,50 - 2,2518,1513,9 5,14 €
05592-50-4114652,25 - 3,0018,1514,65 5,14 €
05592-50-4115403,00 - 3,7520,415,4 5,14 €
05592-50-4116153,75 - 4,5020,416,15 5,14 €
05592-50-4116904,50 - 5,2520,416,9 5,14 €
05592-50-4117655,25 - 6,0022,6517,65 5,14 €
05592-50-4118406,00 - 6,7522,6518,4 5,14 €
05592-50-4119156,75 - 7,5022,6519,15 5,14 €
05592-50-4119907,50 - 8,2524,919,9 5,14 €
05592-50-4120658,25 - 9,0024,920,65 5,14 €
05592-50-4121409,00 - 9,7524,921,4 5,14 €
05592-50-4122159,75 - 10,5027,1522,15 5,14 €
05592-50-41229010,50 - 11,2527,1522,9 5,14 €
05592-50-41236511,25 - 12,0027,1523,65 5,14 €
05592-50-41244012,00 - 12,7529,424,4 5,14 €
05592-50-41251512,75 - 13,5029,425,15 5,14 €
05592-50-41259013,50 - 14,2529,425,9 5,14 €
05592-50-41266514,25 - 15,0031,6526,65 5,14 €
05592-50-41274015.00 - 15,7531,6527,4 5,14 €
05592-50-41281515,75 - 16,5031,6528,15 5,14 €
05592-50-41289016,50 - 17,2533,928,9 5,14 €
05592-50-41296517,25 - 18,0033,929,65 5,14 €
05592-50-41304018,00 - 18,7533,930,4 5,14 €
05592-50-41311518,75 - 19,5036,1531,15 5,14 €
05592-50-41319019,50 - 20,2536,1531,9 5,14 €
05592-50-41326520,25 - 2136,1532,65 5,14 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83