norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Czerwony pierścień uszczelniający z silikonu, dopuszczony przez FDA.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek spełnia wymogi higieniczne normy DIN EN 1672-2 i DIN EN 14159.
Odpowiedni w szczególności do stosowania w przemyśle spożywczym.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05595-01 Zamek w wersji Hygienic DESIGN 162 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek w wersji Hygienic DESIGN

Zamek w wersji Hygienic DESIGN

Więcej informacji

Rysunki

Zamek w wersji Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieD

HCADOsp.CenaZamów
05595-01-18czworokąt2818 27,11 €

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAL

CADOsp.CenaZamów
05566-07-45060645 2,29 €
05566-07-45080845 2,29 €
05566-07-451001045 2,29 €
05566-07-451401445 2,29 €
05566-07-451601645 2,29 €
05566-07-451801845 2,29 €
05566-07-452002045 2,29 €
05566-07-452202245 2,29 €
05566-07-452402445 2,29 €
05566-07-452602645 2,29 €
05566-07-452802845 2,29 €
05566-07-453203245 2,29 €
05566-07-455005045 2,29 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83