norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Cynkowy odlew ciśnieniowy.Wersja:Czarna powlekana proszkowo, ocynkowana lub chromowana na wysoki połysk lub chromowana matowo.Wskazówka:Zapięcia do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Zalecamy stosowanie do mocowania komponentów śruby z łbem stożkowym o rozmiarze M3.

Obudowa w formie odlewu mieści wszystkie elementy funkcyjne i tym samym w stanie zamkniętym jest zabezpieczona przed demontażem.

W wersjach z zamkiem bębenkowym w zakresie dostawy znajdują się 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.

Maksymalna obciążalność wynosi 1200 N.

Dostawa z hakiem.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05547-10 Zapięcia otworów dla śrub zakryte 276 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia otworów dla śrub zakryte

Zapięcia otworów dla śrub zakryte, bez klucza

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia otworów dla śrub zakryte, bez klucza

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNr ZamówieniaWersja 1Kolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADOsp.CenaZamów
05547-10-1006405547-10-10064brak zamkaczarnypowlekany proszkowo64,826,51819,73,23,21212306,53,515,564,82 €
05547-10-2006405547-10-20064brak zamka-chromowany na wysoki połysk64,826,51819,73,23,21212306,53,515,565,59 €
05547-10-3006405547-10-30064brak zamka-chromowany matowy64,826,51819,73,23,21212306,53,515,565,59 €
05547-10-1007605547-10-10076brak zamkaczarnypowlekany proszkowo763221243,23,2161234,5841666,35 €
05547-10-2007605547-10-20076brak zamka-chromowany na wysoki połysk763221243,23,2161234,7841667,12 €
05547-10-3007605547-10-30076brak zamka-chromowany matowy763221243,23,2161234,9841667,12 €

Zapięcia otworów dla śrub zakryte, z kluczem

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia otworów dla śrub zakryte, z kluczem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNr ZamówieniaWersja 1Kolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADOsp.CenaZamów
05547-10-1106405547-10-11064zamykanyczarnypowlekany proszkowo64,826,51819,73,23,21212306,53,515,567,54 €
05547-10-2106405547-10-21064zamykany-chromowany na wysoki połysk64,826,51819,73,23,21212306,53,515,567,59 €
05547-10-3106405547-10-31064zamykany-chromowany matowy64,826,51819,73,23,21212306,53,515,567,59 €
05547-10-1107605547-10-11076zamykanyczarnypowlekany proszkowo763221243,23,2161234,6841668,36 €
05547-10-2107605547-10-21076zamykany-chromowany na wysoki połysk763221243,23,2161234,8841669,03 €
05547-10-3107605547-10-31076zamykany-chromowany matowy763221243,23,2161234,1841669,03 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83