PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Hak dociskowy Forma B (do przyspawania), z połyskiem.
Wskazówka
Ciężkie, kute zapięcia wytrzymujące duże obciążenia rozciągające, stosowane są przede wszystkim w pojazdach użytkowych oraz w maszynach budowlanych. Po zamknięciu zapadka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem.

Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (D1).

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.

Inni klienci również kupili

Latches

Heavy-duty latches are designed specifically for high tensile loads. The forged latches are used in the assembly of commercial vehicles and agricultural machines, as well as in construction machines where loads of several tonnes are carried on a daily basis. The latches have a lock in the form of a catch so that it is not possible to inadvertently open the latch while closed. The bail can be adjusted using a spindle so that any tolerances can be compensated for.

The norelem product range includes other latch models. In addition to the heavy-duty version, latches with spring clips or with draw bails are also included in the product portfolio.