|
|
06276-10Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium. Osłona piasty z termoplastu, czarna. Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.
Z otworem dokładnym. Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym. Z otworem dokładnym i poprzecznym. Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana. Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki 07375. W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.Wyposażenie:07375 Podkładki. 07161 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne. Osłona piasty. Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).Wskazówka dotycząca planu:1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06276-10-1251216 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 19,24 € | | 06276-10-1251416 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 19,24 € | | 06276-10-1601416 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 |  | | 23,37 € | | 06276-10-1601616 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 |  | | 23,37 € | | 06276-10-1251226 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 19,24 € | | 06276-10-1251426 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 19,24 € | | 06276-10-1601426 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 |  | | 23,37 € | | 06276-10-1601626 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 |  | | 23,37 € | |
|
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06276-10-125121046 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 21,17 € | | 06276-10-125141056 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 21,17 € | | 06276-10-160141056 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 25,00 € | | 06276-10-160161056 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 | 5 | 18,3 |  | | 25,00 € | | 06276-10-125122046 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 21,17 € | | 06276-10-125142056 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 21,17 € | | 06276-10-160142056 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 25,00 € | | 06276-10-160162056 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 | 5 | 18,3 |  | | 25,00 € | |
|
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06276-10-12512104 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 4 | 13,8 |  | | 20,18 € | | 06276-10-12514105 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 5 | 16,3 |  | | 20,18 € | | 06276-10-16014105 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 16,3 |  | | 23,98 € | | 06276-10-16016105 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 18,3 |  | | 23,98 € | | 06276-10-12512204 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 4 | 13,8 |  | | 20,18 € | | 06276-10-12514205 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 5 | 16,3 |  | | 20,18 € | | 06276-10-16014205 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 16,3 |  | | 23,98 € | | 06276-10-16016205 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 18,3 |  | | 23,98 € | |
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06276-10-125121 | czarny | E | z otworem pasowanym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 |  | | 18,54 € | | 06276-10-125141 | czarny | E | z otworem pasowanym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 |  | | 18,54 € | | 06276-10-160141 | czarny | E | z otworem pasowanym | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 |  | | 22,67 € | | 06276-10-160161 | czarny | E | z otworem pasowanym | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 |  | | 22,67 € | | 06276-10-125122 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 |  | | 18,54 € | | 06276-10-125142 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 |  | | 18,54 € | | 06276-10-160142 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 |  | | 22,67 € | | 06276-10-160162 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 |  | | 22,67 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|