norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
06276-11

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.

Z otworem dokładnym.
Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym.
Z otworem dokładnym i poprzecznym.
Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.
Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty i obrotowa rękojeść cylindryczna są dołączone luzem. W celu montażu oś uchwytu należy wkręcić w otwór ustalający.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki 07375.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Wyposażenie:07375 Podkładki.
07161 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Uchwyt cylindryczny obrotowy.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu:
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06276-11 Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym 826 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym

Więcej informacji

Rysunki

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAD1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3CADOsp.CenaZamów
06276-11-1251216czarnyAz otworem poprzecznym42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 24,25 €
06276-11-1251416czarnyAz otworem poprzecznym42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 24,25 €
06276-11-1601416czarnyAz otworem poprzecznym55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 28,93 €
06276-11-1601616czarnyAz otworem poprzecznym55160163625,2M8M619,48116,52076,540 28,93 €
06276-11-1251226srebrnyAz otworem poprzecznym42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 24,25 €
06276-11-1251426srebrnyAz otworem poprzecznym42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 24,25 €
06276-11-1601426srebrnyAz otworem poprzecznym55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 28,93 €
06276-11-1601626srebrnyAz otworem poprzecznym55160163625,2M8M619,48116,52076,540 28,93 €

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Więcej informacji

Rysunki

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAB3
D1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3T
CADOsp.CenaZamów
06276-11-125121046czarnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 26,20 €
06276-11-125141056czarnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 26,20 €
06276-11-160141056czarnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 30,57 €
06276-11-160161056czarnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 30,57 €
06276-11-125122046srebrnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 26,20 €
06276-11-125142056srebrnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 26,20 €
06276-11-160142056srebrnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 30,57 €
06276-11-160162056srebrnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 30,57 €

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym

Więcej informacji

Rysunki

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAB3
D1

D2D3D4D5HLL1L2L3T
CADOsp.CenaZamów
06276-11-12512104czarnyCotwór pasowany z rowkiem424125123119,9M617,690,51854,53613,8 25,21 €
06276-11-12514105czarnyCotwór pasowany z rowkiem425125143119,9M617,690,51854,53616,3 25,21 €
06276-11-16014105czarnyCotwór pasowany z rowkiem555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 29,54 €
06276-11-16016105czarnyCotwór pasowany z rowkiem555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 29,54 €
06276-11-12512204srebrnyCotwór pasowany z rowkiem424125123119,9M617,690,51854,53613,8 25,21 €
06276-11-12514205srebrnyCotwór pasowany z rowkiem425125143119,9M617,690,51854,53616,3 25,21 €
06276-11-16014205srebrnyCotwór pasowany z rowkiem555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 29,54 €
06276-11-16016205srebrnyCotwór pasowany z rowkiem555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 29,54 €

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma E, z otworem dokładnym

Więcej informacji

Rysunki

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma E, z otworem dokładnym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAD1

D2D3D4D5HLL1L2L3CADOsp.CenaZamów
06276-11-125121czarnyEz otworem pasowanym42125123119,9M617,690,51854,536 23,58 €
06276-11-125141czarnyEz otworem pasowanym42125143119,9M617,690,51854,536 23,58 €
06276-11-160141czarnyEz otworem pasowanym55160143625,2M819,4116,52076,540 28,26 €
06276-11-160161czarnyEz otworem pasowanym55160163625,2M819,4116,52076,540 28,26 €
06276-11-125122srebrnyEz otworem pasowanym42125123119,9M617,690,51854,536 23,58 €
06276-11-125142srebrnyEz otworem pasowanym42125143119,9M617,690,51854,536 23,58 €
06276-11-160142srebrnyEz otworem pasowanym55160143625,2M819,4116,52076,540 28,26 €
06276-11-160162srebrnyEz otworem pasowanym55160163625,2M819,4116,52076,540 28,26 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl