norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
06278-02

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.

Z otworem dokładnym.
Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym.
Z otworem dokładnym i poprzecznym.
Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.
Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki 07375.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Wyposażenie:07375 Podkładki.
07161 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Uchwyt cylindryczny przekładany.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu:
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06278-02 Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym 1 MB

Rysunki (przegląd ogólny)

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym

Więcej informacji

Rysunki

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADOsp.CenaZamów
06278-02-1001016czarnyAz otworem poprzecznym33100102816M516M617,45,592,51747,545 38,82 €
06278-02-1001216czarnyAz otworem poprzecznym33100122816M516M617,46,592,51747,545 38,82 €
06278-02-1251216czarnyAz otworem poprzecznym42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 41,63 €
06278-02-1251416czarnyAz otworem poprzecznym42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 41,63 €
06278-02-1001026srebrnyAz otworem poprzecznym33100102816M516M617,45,592,51747,545 38,82 €
06278-02-1001226srebrnyAz otworem poprzecznym33100122816M516M617,46,592,51747,545 38,82 €
06278-02-1251226srebrnyAz otworem poprzecznym42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 41,63 €
06278-02-1251426srebrnyAz otworem poprzecznym42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 41,63 €

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Więcej informacji

Rysunki

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAB3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3T
CADOsp.CenaZamów
06278-02-100101036czarnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 40,14 €
06278-02-100121046czarnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 40,14 €
06278-02-125121046czarnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 42,98 €
06278-02-125141056czarnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 42,98 €
06278-02-100102036srebrnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 40,14 €
06278-02-100122046srebrnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 40,14 €
06278-02-125122046srebrnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 42,98 €
06278-02-125142056srebrnyBotwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 42,98 €

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym

Więcej informacji

Rysunki

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADOsp.CenaZamów
06278-02-10010103czarnyCotwór pasowany z rowkiem333100102816M51617,492,51747,54511,4 39,43 €
06278-02-10012104czarnyCotwór pasowany z rowkiem334100122816M51617,492,51747,54513,8 39,43 €
06278-02-12512104czarnyCotwór pasowany z rowkiem424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 42,54 €
06278-02-12514105czarnyCotwór pasowany z rowkiem425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 42,54 €
06278-02-10010203srebrnyCotwór pasowany z rowkiem333100102816M51617,492,51747,54511,4 39,43 €
06278-02-10012204srebrnyCotwór pasowany z rowkiem334100122816M51617,492,51747,54513,8 39,43 €
06278-02-12512204srebrnyCotwór pasowany z rowkiem424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 42,54 €
06278-02-12514205srebrnyCotwór pasowany z rowkiem425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 42,54 €

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma E, z otworem dokładnym

Więcej informacji

Rysunki

Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma E, z otworem dokładnym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADOsp.CenaZamów
06278-02-100101czarnyEz otworem pasowanym33100102816M51617,492,51747,545 38,01 €
06278-02-100121czarnyEz otworem pasowanym33100122816M51617,492,51747,545 38,01 €
06278-02-125121czarnyEz otworem pasowanym42125123119,9M62018,3105,51856,549 40,95 €
06278-02-125141czarnyEz otworem pasowanym42125143119,9M62018,3105,51856,549 40,95 €
06278-02-100102srebrnyEz otworem pasowanym33100102816M51617,492,51747,545 38,01 €
06278-02-100122srebrnyEz otworem pasowanym33100122816M51617,492,51747,545 38,01 €
06278-02-125122srebrnyEz otworem pasowanym42125123119,9M62018,3105,51856,549 40,95 €
06278-02-125142srebrnyEz otworem pasowanym42125143119,9M62018,3105,51856,549 40,95 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl