|
|
06278Koła ręczne pełne aluminiowe |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium. Osłona piasty z termoplastu, czarna. Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.
Z otworem dokładnym. Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym. Z otworem dokładnym i poprzecznym. Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana. Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki 07375. W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.Wyposażenie:07375 Podkładki. 07161 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne. Osłona piasty. Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).Wskazówka dotycząca planu:1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła ręczne pełne aluminiowe, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06278-0801016 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 |  | | 14,33 € | | 06278-0801216 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 |  | | 14,33 € | | 06278-1001016 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 |  | | 16,23 € | | 06278-1001216 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 |  | | 16,23 € | | 06278-1251216 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 |  | | 18,88 € | | 06278-1251416 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 |  | | 18,88 € | | 06278-0801026 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 |  | | 14,33 € | | 06278-0801226 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 |  | | 14,33 € | | 06278-1001026 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 |  | | 16,23 € | | 06278-1001226 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 |  | | 16,23 € | | 06278-1251226 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 |  | | 18,88 € | | 06278-1251426 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 |  | | 18,88 € | |
|
Koła ręczne pełne aluminiowe, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06278-080101036 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 |  | | 15,63 € | | 06278-080121046 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 15,63 € | | 06278-100101036 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 |  | | 17,51 € | | 06278-100121046 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 17,51 € | | 06278-125121046 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 20,83 € | | 06278-125141056 | czarny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 20,83 € | | 06278-080102036 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 |  | | 15,63 € | | 06278-080122046 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 15,63 € | | 06278-100102036 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 |  | | 17,51 € | | 06278-100122046 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 17,51 € | | 06278-125122046 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 20,83 € | | 06278-125142056 | srebrny | B | Otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 20,83 € | |
|
Koła ręczne pełne aluminiowe, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06278-08010103 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 |  | | 14,93 € | | 06278-08012104 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 |  | | 14,93 € | | 06278-10010103 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 |  | | 16,82 € | | 06278-10012104 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 |  | | 16,82 € | | 06278-12512104 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 |  | | 19,83 € | | 06278-12514105 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 |  | | 19,83 € | | 06278-08010203 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 |  | | 14,93 € | | 06278-08012204 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 |  | | 14,93 € | | 06278-10010203 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 |  | | 16,82 € | | 06278-10012204 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 |  | | 16,82 € | | 06278-12512204 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 |  | | 19,83 € | | 06278-12514205 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 |  | | 19,83 € | |
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06278-080101 | czarny | E | z otworem pasowanym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 |  | | 13,50 € | | 06278-080121 | czarny | E | z otworem pasowanym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 |  | | 13,50 € | | 06278-100101 | czarny | E | z otworem pasowanym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 |  | | 15,40 € | | 06278-100121 | czarny | E | z otworem pasowanym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 |  | | 15,40 € | | 06278-125121 | czarny | E | z otworem pasowanym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 |  | | 18,19 € | | 06278-125141 | czarny | E | z otworem pasowanym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 |  | | 18,19 € | | 06278-080102 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 |  | | 13,50 € | | 06278-080122 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 |  | | 13,50 € | | 06278-100102 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 |  | | 15,40 € | | 06278-100122 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 |  | | 15,40 € | | 06278-125122 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 |  | | 18,19 € | | 06278-125142 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 |  | | 18,19 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|