norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Powlekana proszkowo czarna RAL 9005, czerwona RAL 3000 lub ocynkowana, pasywowana niebieska.Wskazówka:Nadaje się w szczególności do zaworów odcinających. Koła ręczne są wytwarzane z jednego elementu. Specjalna metoda formowania sprawia, że koło ręczne jest wzmocnione w obszarze piasty. Piasta uformowana w kształcie stożka umożliwia łatwy montaż i zapewnia bezpieczne i trwałe osadzenie na czworokącie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Połączenie czopu kwadratowego z wałem
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06289 Koła ręczne z blachy stalowej 197 kB

Rysunki

Koła ręczne z blachy stalowej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
D1

L1L3VV1V2Liczba
ramion
CADOsp.CenaZamów
06289-050060czarny RAL 9005-508,51265,96,153 0,64 €
06289-050070czarny RAL 9005-508,51276,97,153 0,64 €
06289-060060czarny RAL 9005-608,51265,96,153 0,85 €
06289-060070czarny RAL 9005-608,51276,97,153 0,85 €
06289-070070czarny RAL 9005-69101576,97,153 1,18 €
06289-070080czarny RAL 9005-69101587,98,153 1,18 €
06289-080080czarny RAL 9005-78111687,98,153 1,43 €
06289-080090czarny RAL 9005-78111698,99,153 1,43 €
06289-090090czarny RAL 9005-89111698,99,153 1,76 €
06289-100090czarny RAL 9005-98132098,99,153 2,33 €
06289-100100czarny RAL 9005-981320109,910,153 2,33 €
06289-110100czarny RAL 9005-1081523109,910,153 2,83 €
06289-130120czarny RAL 9005-13015231211,912,153 4,07 €
06289-050061czerwony RAL 3000-508,51265,96,153 0,64 €
06289-050071czerwony RAL 3000-508,51276,97,153 0,64 €
06289-060061czerwony RAL 3000-608,51265,96,153 0,85 €
06289-060071czerwony RAL 3000-608,51276,97,153 0,85 €
06289-070071czerwony RAL 3000-69101576,97,153 1,18 €
06289-070081czerwony RAL 3000-69101587,98,153 1,18 €
06289-080081czerwony RAL 3000-78111687,98,153 1,43 €
06289-080091czerwony RAL 3000-78111698,99,153 1,43 €
06289-090091czerwony RAL 3000-89111698,99,153 1,76 €
06289-100091czerwony RAL 3000-98132098,99,153 2,33 €
06289-100101czerwony RAL 3000-981320109,910,153 2,33 €
06289-110101czerwony RAL 3000-1081523109,910,153 2,83 €
06289-130121czerwony RAL 3000-13015231211,912,153 4,07 €
06289-050062-ocynkowany508,51265,96,153 0,64 €
06289-050072-ocynkowany508,51276,97,153 0,64 €
06289-060062-ocynkowany608,51265,96,153 0,85 €
06289-060072-ocynkowany608,51276,97,153 0,85 €
06289-070072-ocynkowany69101576,97,153 1,18 €
06289-070082-ocynkowany69101587,98,153 1,18 €
06289-080082-ocynkowany78111687,98,153 1,43 €
06289-080092-ocynkowany78111698,99,153 1,43 €
06289-090092-ocynkowany89111698,99,153 1,76 €
06289-100092-ocynkowany98132098,99,153 2,33 €
06289-100102-ocynkowany981320109,910,153 2,33 €
06289-110102-ocynkowany1081523109,910,153 2,83 €
06289-130122-ocynkowany13015231211,912,153 4,07 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83