Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Elastyczny system części standardowych
06000
Uchwyty „T”, uchwyty motylkowe
Uchwyty „T”, uchwyty motylkowe
Nazwa
Nakretka Radelkowana
Nakretka Z Przetyczką
Nakrętka
Pokretlo Motylkowe
Pokrętło Motylkowe
Pokrętło Motylkowe Jednoskrzydłowe
Uchwyt
Uchwyt T
Śruba Z Przetyczką
Materiał korpusu
duroplast
poliamid
stal
stal nierdzewna
termoplast
żeliwo ciągliwe
Rodzaj gwintu
gniazdo sześciokątne
gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny
otwór pasowany
D=Gwint
M03
M04
M05
M06
M08
M10
M12
M14
M16
M20
M24
L=Długość gwintu
8
10
12
15
18
20
24
25
30
40
50
A=Długość rękojeści
9
10
12
16
20
22
25
26
27,5
28
30
37,5
38
40
45
50
51
55,2
60
61,5
65,1
65,3
70
71
75
75,1
75,3
76
80
85,2
90
H=Wysokość
7
8
8,5
10
10,2
12,5
13,6
14,3
15
16,1
17
18
18,5
19,8
20
21
22
22,1
22,9
24
25
25,5
30
30,5
31
31,5
32,9
33,3
35
35,6
36
37
38,5
38,8
39,5
41,2
44
44,8
49,6
Filtr
Podkategorie/stonę
23
z 23 podkategorii
Dociskacze szybkomocujące
Łatwe i niezawodne mocowanie przedmiotów obrabianych
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
23
z 23 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Nazwa
Nakretka Radelkowana
Nakretka Z Przetyczką
Nakrętka
Pokretlo Motylkowe
Pokrętło Motylkowe
Pokrętło Motylkowe Jednoskrzydłowe
Uchwyt
Uchwyt T
Śruba Z Przetyczką
Materiał korpusu
duroplast
poliamid
stal
stal nierdzewna
termoplast
żeliwo ciągliwe
Rodzaj gwintu
gniazdo sześciokątne
gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny
otwór pasowany
D=Gwint
M03
M04
M05
M06
M08
M10
M12
M14
M16
M20
M24
L=Długość gwintu
8
10
12
15
18
20
24
25
30
40
50
A=Długość rękojeści
9
10
12
16
20
22
25
26
27,5
28
30
37,5
38
40
45
50
51
55,2
60
61,5
65,1
65,3
70
71
75
75,1
75,3
76
80
85,2
90
H=Wysokość
7
8
8,5
10
10,2
12,5
13,6
14,3
15
16,1
17
18
18,5
19,8
20
21
22
22,1
22,9
24
25
25,5
30
30,5
31
31,5
32,9
33,3
35
35,6
36
37
38,5
38,8
39,5
41,2
44
44,8
49,6
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!