|
|
OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8. Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwignią nastawną o 360°.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, pasowane i wykonania specjalne. Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06340-2082 | gwint wewnętrzny | M8 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,43 € | | 06340-2102 | gwint wewnętrzny | M10 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,43 € | | 06340-21012 | gwint wewnętrzny | M10 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,47 € | | 06340-2122 | gwint wewnętrzny | M12 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,47 € | | 06340-2162 | gwint wewnętrzny | M16 | 23 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 12,65 € | | 06340-2202 | gwint wewnętrzny | M20 | 26 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 17,53 € | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06340-208 | gwint wewnętrzny | M8 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,43 € | | 06340-210 | gwint wewnętrzny | M10 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,43 € | | 06340-212 | gwint wewnętrzny | M12 | 20 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,47 € | | 06340-216 | gwint wewnętrzny | M16 | 23 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 12,65 € | | 06340-220 | gwint wewnętrzny | M20 | 26 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 17,53 € | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06340-1102 | otwór pasowany | 10 | 22 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,43 € | | 06340-1122 | otwór pasowany | 12 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,47 € | | 06340-1142 | otwór pasowany | 14 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,47 € | | 06340-1162 | otwór pasowany | 16 | 28 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 12,65 € | | 06340-1202 | otwór pasowany | 20 | 32 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 17,53 € | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06340-110 | otwór pasowany | 10 | 22 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,43 € | | 06340-112 | otwór pasowany | 12 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,47 € | | 06340-114 | otwór pasowany | 14 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,47 € | | 06340-116 | otwór pasowany | 16 | 28 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 12,65 € | | 06340-120 | otwór pasowany | 20 | 32 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 17,53 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|