6 Wynik

Opis

Materiał
Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy mosiężny, stalowy lub POM.
Kulka – stal.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka
Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory rękojeści nastawnych i warianty trzpieni dociskowych oraz wykonania specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: trzpień dociskowy mosiężny
Forma B: trzpień dociskowy z POM
Forma C: z kulką
Forma D: z kulką spłaszczoną
Forma E: ze szpicem
Forma F: z końcówką nasadkową

Inni klienci również kupili