norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym
06613-06

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał:Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja:Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Zastosowanie:- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania wzrokowego.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06613-06 Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym 198 kB

Rysunki

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
06613-06-13206X20niebieski RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 11,56 €
06613-06-13206X25niebieski RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 11,68 €
06613-06-13208X20niebieski RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 11,80 €
06613-06-13208X40niebieski RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 12,18 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl