Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Elastyczny system części standardowych
06000
Nakrętki radełkowane, śruby, przyciski, koła
Nakrętki radełkowane, śruby, przyciski, koła
Nazwa
Kółko Radełkowane
3
Nakrętka Radełkowana
8
Pokrętło Radełkowane
11
Śruba Radełkowana
6
Materiał korpusu
aluminium
1
duroplast
2
poliamid
2
POM
1
stal
2
stal automatowa
4
stal nierdzewna
6
stal po ulepszeniu cieplnym
2
termoplast
13
tworzywo sztuczne
1
Materiał komponentów
aluminium
1
mosiądz
3
stal
8
stal automatowa
4
stal nierdzewna
7
termoplast
1
tworzywo sztuczne
1
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
14
gwint zewnętrzny
11
otwór pasowany
5
L=Długość gwintu
8
2
10
12
12
3
15
9
16
2
18
1
20
12
20*
1
25
6
25*
1
8
2
10
12
12
3
15
9
16
2
18
1
20
12
20*
1
25
6
25*
1
28
1
30
9
30*
1
32
1
35
2
40
6
40*
1
45
1
50
1
60
3
70
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
D=Otwór
5
2
6
3
6H8
1
8
4
8H8
1
10
2
12
1
14
1
D=Gwint
M03
2
M04
13
M05
19
M06
20
M08
16
M10
16
M12
7
M14
1
M16
1
D1=Średnica zewnętrzna
8,5
1
9,5
1
12
1
13
1
16
6
17
1
18
6
19
1
20
13
21
4
8,5
1
9,5
1
12
1
13
1
16
6
17
1
18
6
19
1
20
13
21
4
22
1
24
8
25
5
26
5
27
1
30
8
32
4
34
4
35
2
36
7
40
9
42
1
50
3
63
3
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
H=Wysokość
4
1
4,5
2
5
2
5,5
1
6
1
6,5
3
7
1
7,5
1
8
3
9
1
4
1
4,5
2
5
2
5,5
1
6
1
6,5
3
7
1
7,5
1
8
3
9
1
9,5
2
10
3
11
1
11,5
6
12
2
13
5
13,5
1
14
4
14,5
1
15
8
16
1
17
6
18
6
18,5
1
19
1
20
2
21
1
22
7
23
3
24
2
24,5
1
25
4
26
2
26,5
1
30
2
31
3
31,5
1
35
2
36
5
40
2
41
3
43
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Filtr
Podkategorie/stonę
24
z 28 podkategorii
1
(current)
2
Profile aluminiowe
Odkryj nasz asortyment
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
24
z 28 podkategorii
1
(current)
2
Odkryj gamę produktów norelem
Filtr
Nazwa
Kółko Radełkowane
3
Nakrętka Radełkowana
8
Pokrętło Radełkowane
11
Śruba Radełkowana
6
Materiał korpusu
aluminium
1
duroplast
2
poliamid
2
POM
1
stal
2
stal automatowa
4
stal nierdzewna
6
stal po ulepszeniu cieplnym
2
termoplast
13
tworzywo sztuczne
1
Materiał komponentów
aluminium
1
mosiądz
3
stal
8
stal automatowa
4
stal nierdzewna
7
termoplast
1
tworzywo sztuczne
1
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
14
gwint zewnętrzny
11
otwór pasowany
5
L=Długość gwintu
8
2
10
12
12
3
15
9
16
2
18
1
20
12
20*
1
25
6
25*
1
8
2
10
12
12
3
15
9
16
2
18
1
20
12
20*
1
25
6
25*
1
28
1
30
9
30*
1
32
1
35
2
40
6
40*
1
45
1
50
1
60
3
70
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
D=Otwór
5
2
6
3
6H8
1
8
4
8H8
1
10
2
12
1
14
1
D=Gwint
M03
2
M04
13
M05
19
M06
20
M08
16
M10
16
M12
7
M14
1
M16
1
D1=Średnica zewnętrzna
8,5
1
9,5
1
12
1
13
1
16
6
17
1
18
6
19
1
20
13
21
4
8,5
1
9,5
1
12
1
13
1
16
6
17
1
18
6
19
1
20
13
21
4
22
1
24
8
25
5
26
5
27
1
30
8
32
4
34
4
35
2
36
7
40
9
42
1
50
3
63
3
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
H=Wysokość
4
1
4,5
2
5
2
5,5
1
6
1
6,5
3
7
1
7,5
1
8
3
9
1
4
1
4,5
2
5
2
5,5
1
6
1
6,5
3
7
1
7,5
1
8
3
9
1
9,5
2
10
3
11
1
11,5
6
12
2
13
5
13,5
1
14
4
14,5
1
15
8
16
1
17
6
18
6
18,5
1
19
1
20
2
21
1
22
7
23
3
24
2
24,5
1
25
4
26
2
26,5
1
30
2
31
3
31,5
1
35
2
36
5
40
2
41
3
43
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!