PL
Wybierz język
6 Wynik

Opis

Materiał
Żeliwo szare GJL 200.

Wkręt bez łba – stal nierdzewna 1.4305.

Trzpień poprzeczny – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
bębnowane, niepowlekane.
Wkręt bez łba i trzpień poprzeczny niepowlekane.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: surówka
Forma B: otwór przelotowy
Forma C: otwór nieprzelotowy
Forma D: gwint i powiercenie
Forma E: otwór gwintowany nieprzelotowy
Forma L: z gwintem zewnętrznym

Inni klienci również kupili