PL
Wybierz język
4 Wynik

Opis

Materiał
Duroplast PF 31, czarny lub czerwony.
Tulejka – stal ocynkowana.
Wersja
Wypolerowane na wysoki połysk.
Montaż
Montaż forma L: uchwyty kuliste nabija się lekkimi uderzeniami młotka do oporu. Używać tylko młotka gumowego lub z tworzywa sztucznego o wadze do 200 g!

W wersji 06250-21604 tulejka jest mosiężna.
W wersjach 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 i
06250-24008 tulejka jest stalowa, miedziowana.
Tolerancja rękojeści
Uchwyty kuliste z tulejkami zaciskowymi można montować na prętach o tolerancji h9, dostępnych w handlu. Dołączona tulejka zaciskowa gwarantuje trwałe i pewne osadzenie.
Wskazówka dotycząca planu
Forma C: gwintem z tworzywa sztucznego
Forma E: tuleją gwintowaną
Forma L: tuleją zaciskową
Forma M: otworem stożkowym

Inni klienci również kupili