norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
06651-03

Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404.Wersja:Polerowane.Wskazówka:Nakrętki skrzydełkowe umożliwiają łatwe połączenia gwintowe. Można je bez problemu otwierać i ponownie zamykać, nie korzystając z narzędzi.
Cała powierzchnia jest polerowana i wykazuje chropowatość poniżej Ra 0,8 µm. Forma charakteryzuje się łagodnymi promienistymi konturami. Dzięki wypolerowaniu powierzchni zabrudzenia oraz pozostałości produktu lub czyściwa przywierają w znikomym stopniu. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.
Na zapytanie:Gwint calowy, gwint zewnętrzny.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06651-03 Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN 136 kB

Rysunki

Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaABD

HTCADOsp.CenaZamów
06651-03-0494,5M4206 7,68 €
06651-03-05104,5M5226 7,96 €
06651-03-06125,5M6227 8,68 €
06651-03-08168M8259 8,97 €
06651-03-102010M103011 9,55 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83