norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
06852

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Uchwyt z termoplastu.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali o klasie wytrzymałości 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305
Wersja:Uchwyt czarnoszary RAL7021 lub czerwony zbliżony do RAL3020.
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem zapobiegają niepożądanemu poluzowaniu połączenia śrubowego.
Wkładka bębenkowa zwiera lub rozwiera dopasowane kształtowe połączenie między częścią chwytową a elementem gwintowanym.
Bez dopasowanego kształtowo połączenia chwyt obraca się nie wprawiając w ruch elementu gwintowego.
Zapobiega to niepożądanemu odkręcaniu się złącza śrubowego.

Zamykane na klucz pokrętła gwiaździste pięcioramienne są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym).
Wykorzystywany jest systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06852 Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem 709 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Kolor
korpusu
D

D1D2HH1TCADOsp.CenaZamów
06852-6806stalciemnoszaryM668241045,517 17,30 €
06852-6808stalciemnoszaryM868241045,517 17,41 €
06852-6810stalciemnoszaryM1068241045,517 17,66 €
06852-06806stal nierdzewnaciemnoszaryM668241045,517 19,02 €
06852-06808stal nierdzewnaciemnoszaryM868241045,517 19,16 €
06852-06810stal nierdzewnaciemnoszaryM1068241045,517 19,42 €
06852-846806stalczerwonyM668241045,517 17,30 €
06852-846808stalczerwonyM868241045,517 17,41 €
06852-846810stalczerwonyM1068241045,517 17,66 €
06852-0846806stal nierdzewnaczerwonyM668241045,517 19,02 €
06852-0846808stal nierdzewnaczerwonyM868241045,517 19,16 €
06852-0846810stal nierdzewnaczerwonyM1068241045,517 19,42 €

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Kolor
korpusu
D

D1D2HH1LCADOsp.CenaZamów
06852-6808X20stalciemnoszaryM868241045,520 16,80 €
06852-6810X20stalciemnoszaryM1068241045,520 16,93 €
06852-06808X20stal nierdzewnaciemnoszaryM868241045,520 18,49 €
06852-06810X20stal nierdzewnaciemnoszaryM1068241045,520 18,62 €
06852-846808X20stalczerwonyM868241045,520 16,80 €
06852-846810X20stalczerwonyM1068241045,520 16,93 €
06852-0846808X20stal nierdzewnaczerwonyM868241045,520 18,49 €
06852-0846810X20stal nierdzewnaczerwonyM1068241045,520 18,62 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83