Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Elastyczny system części standardowych
06000
Uchwyty pałąkowe , uchwyty łukowe
Uchwyty pałąkowe , uchwyty łukowe
Materiał korpusu
aluminium
21
duroplast
3
poliamid
5
polipropylen
2
polyphtalamid
2
stal
5
stal nierdzewna
9
termoplast
11
żeliwo szare
1
Uchwyt pałąkowy: przekrój
ergonomiczny
8
okrągły
16
owalny
11
prostokątny
8
u-kształtny
1
wypukły
1
Montaż
od strony użytkowej
12
z obu stron możliwe
4
z tyłu
34
A=Rozstaw otworów
17
1
20
1
32
3
42
2
55
9
64
3
76
3
86
1
88
9
90
1
17
1
20
1
32
3
42
2
55
9
64
3
76
3
86
1
88
9
90
1
90-95
1
93,5
1
93,7
1
94
1
96
3
98
3
100
27
102
4
112
7
112-117
1
114
1
115
2
117
5
119
1
120
32
125
1
128
8
132
3
136
4
140
17
148,5
1
150
5
160
13
177-182
1
179
2
180
20
192
2
198
1
200
9
235
9
250
11
300
5
350
7
400
2
500
2
600
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
D=Otwór montażowy
5,5
2
6,5
2
6,6
3
6,8
1
8,5
3
8,8
1
9
4
M03
2
M04
4
M05
18
5,5
2
6,5
2
6,6
3
6,8
1
8,5
3
8,8
1
9
4
M03
2
M04
4
M05
18
M05X10
2
M05X16
1
M05X22
1
M05X45
1
M06
21
M06X12
1
M06X25
1
M06X55
1
M08
23
M08X25
1
M08X30
1
M08X35
1
M10
4
M10X1
1
M10X40
1
M12
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
L=Długość
37
1
40
3
44,5
1
47
1
50
2
60
1
63
4
65
3
67,5
1
69
2
37
1
40
3
44,5
1
47
1
50
2
60
1
63
4
65
3
67,5
1
69
2
70
2
72
2
74
2
75
1
75,5
2
76,5
1
81
1
84
3
86
2
93
1
96
5
98
4
100,5
1
102
1
103
2
104
2
105
1
106
2
108
6
108,5
3
109
1
110
4
110,5
1
112
3
113
6
114
1
114,5
1
115
3
117
1
118
2
119,5
1
120
1
120,5
2
122
5
122,5
1
125
6
128
5
129
3
130
8
132
5
132,5
1
133
6
134
3
134,7
1
135
3
136
3
137
4
138
2
140
1
140,5
3
141
6
144
3
145
4
146
10
147
2
148
2
148,5
1
150
3
151
1
152
3
154
2
155
2
156
3
158
2
160
2
163
2
165
2
168
2
170
12
170,3
1
172
5
173
5
176
2
177
4
178
2
188
2
190
6
192
2
194
4
195
3
196
2
197
4
198
1
200
2
200,5
2
208
2
209
1
210
4
212
2
213
1
215
1
216
3
218
3
220
3
232
1
236
1
243
1
245
3
247
2
249
1
250
3
251
2
255
2
255,5
2
258
2
260
5
262
2
265
1
266
3
270
2
274
1
300
1
310
2
312
2
316
3
320
2
324
1
360
4
362
2
366
2
367
1
370
2
390
1
416
1
424
1
518
1
524
1
624
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
F=Nośność (N)
300
2
320
1
500
13
800
2
870
1
950
1
1000
39
1200
1
1500
3
Filtr
Podkategorie/stonę
24
z 57 podkategorii
1
(current)
2
3
Dociskacze szybkomocujące
Łatwe i niezawodne mocowanie przedmiotów obrabianych
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
24
z 57 podkategorii
1
(current)
2
3
Odkryj gamę produktów norelem
Filtr
Materiał korpusu
aluminium
21
duroplast
3
poliamid
5
polipropylen
2
polyphtalamid
2
stal
5
stal nierdzewna
9
termoplast
11
żeliwo szare
1
Uchwyt pałąkowy: przekrój
ergonomiczny
8
okrągły
16
owalny
11
prostokątny
8
u-kształtny
1
wypukły
1
Montaż
od strony użytkowej
12
z obu stron możliwe
4
z tyłu
34
A=Rozstaw otworów
17
1
20
1
32
3
42
2
55
9
64
3
76
3
86
1
88
9
90
1
17
1
20
1
32
3
42
2
55
9
64
3
76
3
86
1
88
9
90
1
90-95
1
93,5
1
93,7
1
94
1
96
3
98
3
100
27
102
4
112
7
112-117
1
114
1
115
2
117
5
119
1
120
32
125
1
128
8
132
3
136
4
140
17
148,5
1
150
5
160
13
177-182
1
179
2
180
20
192
2
198
1
200
9
235
9
250
11
300
5
350
7
400
2
500
2
600
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
D=Otwór montażowy
5,5
2
6,5
2
6,6
3
6,8
1
8,5
3
8,8
1
9
4
M03
2
M04
4
M05
18
5,5
2
6,5
2
6,6
3
6,8
1
8,5
3
8,8
1
9
4
M03
2
M04
4
M05
18
M05X10
2
M05X16
1
M05X22
1
M05X45
1
M06
21
M06X12
1
M06X25
1
M06X55
1
M08
23
M08X25
1
M08X30
1
M08X35
1
M10
4
M10X1
1
M10X40
1
M12
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
L=Długość
37
1
40
3
44,5
1
47
1
50
2
60
1
63
4
65
3
67,5
1
69
2
37
1
40
3
44,5
1
47
1
50
2
60
1
63
4
65
3
67,5
1
69
2
70
2
72
2
74
2
75
1
75,5
2
76,5
1
81
1
84
3
86
2
93
1
96
5
98
4
100,5
1
102
1
103
2
104
2
105
1
106
2
108
6
108,5
3
109
1
110
4
110,5
1
112
3
113
6
114
1
114,5
1
115
3
117
1
118
2
119,5
1
120
1
120,5
2
122
5
122,5
1
125
6
128
5
129
3
130
8
132
5
132,5
1
133
6
134
3
134,7
1
135
3
136
3
137
4
138
2
140
1
140,5
3
141
6
144
3
145
4
146
10
147
2
148
2
148,5
1
150
3
151
1
152
3
154
2
155
2
156
3
158
2
160
2
163
2
165
2
168
2
170
12
170,3
1
172
5
173
5
176
2
177
4
178
2
188
2
190
6
192
2
194
4
195
3
196
2
197
4
198
1
200
2
200,5
2
208
2
209
1
210
4
212
2
213
1
215
1
216
3
218
3
220
3
232
1
236
1
243
1
245
3
247
2
249
1
250
3
251
2
255
2
255,5
2
258
2
260
5
262
2
265
1
266
3
270
2
274
1
300
1
310
2
312
2
316
3
320
2
324
1
360
4
362
2
366
2
367
1
370
2
390
1
416
1
424
1
518
1
524
1
624
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
F=Nośność (N)
300
2
320
1
500
13
800
2
870
1
950
1
1000
39
1200
1
1500
3
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!