norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Te uchwyty pałąkowe charakteryzują się się dużymi gabarytami.
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu.
Materiał:Uchwyt pałąkowy EN AW-6060.
Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej.
Wersja:czarny lub srebrny.Montaż:Forma A od przodu.
Forma B od tyłu.
Zalety:Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.
Obszary zastosowania: budowa maszyn, instalacji i narzędzi oraz przemysł meblowy.
Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.
Zakres dostawyForma A zawiera w komplecie śruby mocujące oraz odpowiednie podkładki i nakrętki.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06916-10 Uchwyty pałąkowe aluminiowe 105 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe aluminiowe

Uchwyty pałąkowe aluminiowe, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe aluminiowe, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
korpusu
A

BCDHH1LSNośność
N
CADOsp.CenaZamów
06916-10-1100051Aczarny100179,5M53320122201000 11,27 €
06916-10-1120061Aczarny1202111,4M63925146241000 14,66 €
06916-10-1140081Aczarny1402414,2M84530170281000 18,40 €
06916-10-1160081Aczarny1602815,5M85230194321000 24,60 €
06916-10-1180101Aczarny1803116M105840218361000 30,14 €
06916-10-1100053Asrebrny100179,5M53320122201000 11,27 €
06916-10-1120063Asrebrny1202111,4M63925146241000 14,66 €
06916-10-1140083Asrebrny1402414,2M84530170281000 18,40 €
06916-10-1160083Asrebrny1602815,5M85230194321000 24,60 €
06916-10-1180103Asrebrny1803116M105840218361000 30,14 €

Uchwyty pałąkowe aluminiowe, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe aluminiowe, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
korpusu
A

BCDHLSTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
06916-10-2100051Bczarny100179,5M533122207,51000 10,90 €
06916-10-2120061Bczarny1202111,4M6391462491000 13,94 €
06916-10-2140081Bczarny1402414,2M84517028121000 16,97 €
06916-10-2160081Bczarny1602815,5M85219432121000 22,79 €
06916-10-2180101Bczarny1803116M105821836151000 27,37 €
06916-10-2100053Bsrebrny100179,5M533122207,51000 10,90 €
06916-10-2120063Bsrebrny1202111,4M6391462491000 13,94 €
06916-10-2140083Bsrebrny1402414,2M84517028121000 16,97 €
06916-10-2160083Bsrebrny1602815,5M85219432121000 22,79 €
06916-10-2180103Bsrebrny1803116M105821836151000 27,37 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl