PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Najnowszy uchwyt rurowy Bighand dzięki ergonomicznej, owalnej formie oraz specjalnie dobranej wielkości rury umożliwia pewne i wygodne chwytanie. Na jego korzyść przemawia ponadczasowy, elegancki design, a dzięki wykonaniu w różnych kolorach optymalnie zgrywa się z otoczeniem.
Materiał
Rura owalna z aluminium.
Końcówki z termoplastu (poliamid).
Pokrywy z termoplastu (poliamid).
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej.
Wersja
Rura owalna w kolorze ciemnoszarym, powlekana proszkowo (błyszcząca), anodowana na czarno (matowa) i anodowana na kolor naturalny (matowa).
Końcówki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.
Zaślepki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021, pomarańczowym RAL 2004, żółtym RAL 1021, czerwonym RAL 3020, zielonym RAL 6032 oraz niebieskim RAL 5017.
Wskazówka do zamówienia
Δ W tym miejscu wstawić numer wybranego koloru.
Wskazówka
Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy.
Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 180°C.
Montaż
Końcówki zostały skonstruowane w taki sposób, aby mocowanie uchwytu rurowego było możliwe po stronie obsługi lub z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8. Po zamontowaniu uchwytu, zaślepki można docisnąć ręcznie. Po obu stronach zaślepek znajdują się nacięcia, które umożliwiają bezpieczny demontaż przy użyciu śrubokręta.
Na zapytanie
Rozstaw ”A” w specjalnych długościach.
Accessory
07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 nakrętki sześciokątne DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 podkładki DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili