Materiał
Śruba – stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości 10.9.
Kulka – stal łożyskowa lub POM.
Kulka – stal łożyskowa lub POM.
Wersja
Śruba czarna.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Śruba – stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości 10.9.
Kulka – stal łożyskowa lub POM.
Kulka – stal łożyskowa lub POM.
Wersja
Śruba czarna.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Wskazówka
Wkręty dociskowe z pełną kulką są stosowane wtedy, gdy wymagana jest czysta, wypolerowana powierzchnia docisku.
Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.
Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: kulka ze stali
Forma D: kulka POM
Forma D: kulka POM
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.