Materiał
Śruba ze stali nierdzewnej.
Kulka ze stali nierdzewnej, POM lub ceramiki Si3N4.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Śruba ze stali nierdzewnej.
Kulka ze stali nierdzewnej, POM lub ceramiki Si3N4.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Wkręty dociskowe z pełną kulką znajdują zastosowanie, gdy powierzchnia nacisku musi być czysta i wypolerowana. Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Dzięki temu możliwa jest ekonomiczna produkcja mechanicznych elementów łączących z gwintem zewnętrznym w małych lub średnich seriach. Azotek krzemu (Si3N4) odznacza się szeregiem doskonałych własności materiałowych. Do tych cech należą m.in. wysoka wiązkość i wytrzymałość, wyjątkowa odporność na ścieranie i wysoka odporność chemiczna.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: kulka nierdzewna
Forma D: kulka POM
Forma E: Kula ceramiczna
Forma D: kulka POM
Forma E: Kula ceramiczna
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.