Materiał
Forma C, F ze stali narzędziowej
Forma E, O ze stali nierdzewnej
Form K – POM
Forma E, O ze stali nierdzewnej
Form K – POM
Wersja
Forma C, F hartowana i oksydowana.
Forma E hartowana, niepowlekana.
Forma K – kolor biały.
Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.
Forma E hartowana, niepowlekana.
Forma K – kolor biały.
Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym, typ C
od
32,86 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym, typ E
od
36,13 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym, typ K
od
31,53 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym, typ O
od
61,89 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym, typ F
od
52,31 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Forma C, F ze stali narzędziowej
Forma E, O ze stali nierdzewnej
Form K – POM
Forma E, O ze stali nierdzewnej
Form K – POM
Wersja
Forma C, F hartowana i oksydowana.
Forma E hartowana, niepowlekana.
Forma K – kolor biały.
Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.
Forma E hartowana, niepowlekana.
Forma K – kolor biały.
Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.
Wskazówka
Dociski gripper i wkładki nadają się do zastosowania w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających, szczękach i podstawkach wychylnych. Zastosowanie zacisków umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z materiałem korpusu. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na bardzo małą powierzchnię pozostawiają jedynie minimalne ślady na chwytanym przedmiocie. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z materiałem korpusu. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na bardzo małą powierzchnię pozostawiają jedynie minimalne ślady na chwytanym przedmiocie. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.