Materiał
Forma C, F, M ze stali narzędziowej
Forma E, O, P ze stali nierdzewnej
Form K – POM
Forma E, O, P ze stali nierdzewnej
Form K – POM
Wersja
Forma C – hartowana i oksydowana.
Forma E – hartowana, niepowlekana.
Forma K – kolor biały.
Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.
Forma P z powierzchnią poliuretanową o twardości 60° w skali Shore’a.
Forma F hartowana i oksydowana.
Forma M z ryflowaniem z węglika spiekanego, oksydowana.
Forma E – hartowana, niepowlekana.
Forma K – kolor biały.
Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.
Forma P z powierzchnią poliuretanową o twardości 60° w skali Shore’a.
Forma F hartowana i oksydowana.
Forma M z ryflowaniem z węglika spiekanego, oksydowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Wstawki gładkie okrągłe
od
31,73 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Wkładki okrągłe, typ E
od
35,97 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Wstawki gładkie okrągłe
od
30,33 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Wkładki okrągłe, typ O
od
59,10 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Wkładki okrągłe, typ P
od
55,43 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Wstawki „gripper” okrągłe
od
72,97 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Wstawki „gripper” okrągłe
od
75,76 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Forma C, F, M ze stali narzędziowej
Forma E, O, P ze stali nierdzewnej
Form K – POM
Forma E, O, P ze stali nierdzewnej
Form K – POM
Wersja
Forma C – hartowana i oksydowana.
Forma E – hartowana, niepowlekana.
Forma K – kolor biały.
Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.
Forma P z powierzchnią poliuretanową o twardości 60° w skali Shore’a.
Forma F hartowana i oksydowana.
Forma M z ryflowaniem z węglika spiekanego, oksydowana.
Forma E – hartowana, niepowlekana.
Forma K – kolor biały.
Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.
Forma P z powierzchnią poliuretanową o twardości 60° w skali Shore’a.
Forma F hartowana i oksydowana.
Forma M z ryflowaniem z węglika spiekanego, oksydowana.
Wskazówka
Dociski gripper i wkładki nadają się do zastosowania w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających, szczękach i podstawkach wahliwych. Zastosowanie zacisków umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z materiałem korpusu. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na bardzo małą powierzchnię nie uszkadzają chwytanego przedmiotu. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.
Typ P: warstwa poliuretanowa jest trwale nałożona na materiał korpusu. Jest odporna na ścieranie i nie zostawia śladów. Daje optymalną ochronę przed uszkodzeniami wrażliwych powierzchni. Perłowa powierzchnia gwarantuje silne trzymanie i nie zatrzymuje powietrza, przez co zapobiega przywieraniu podstawki do powierzchni kontaktowej.
Zaciski i wkładki nadają się do montażu w podstawkach wychylnych następujących typów:
Nr katalogowy 02003-117X022 - 02003-936X036
Nr katalogowy 02007-110X015 - 02007-924X100
Nr katalogowy 02007-120X030 - 02007-924X080
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z materiałem korpusu. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na bardzo małą powierzchnię nie uszkadzają chwytanego przedmiotu. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.
Typ P: warstwa poliuretanowa jest trwale nałożona na materiał korpusu. Jest odporna na ścieranie i nie zostawia śladów. Daje optymalną ochronę przed uszkodzeniami wrażliwych powierzchni. Perłowa powierzchnia gwarantuje silne trzymanie i nie zatrzymuje powietrza, przez co zapobiega przywieraniu podstawki do powierzchni kontaktowej.
Zaciski i wkładki nadają się do montażu w podstawkach wychylnych następujących typów:
Nr katalogowy 02003-117X022 - 02003-936X036
Nr katalogowy 02007-110X015 - 02007-924X100
Nr katalogowy 02007-120X030 - 02007-924X080