PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal narzędziowa hartowana wzgl. węglik spiekany.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Wstawki z nacięciami w kratkę (gripper) nadają się do zamontowania w ramionach dociskowych, chwytakach, przyrządach mocujących i uchwytach trójszczękowych.
Zapewniają przenoszenie maksymalnie dużych momentów obrotowych również na powierzchnie hartowane i nierówne. Gwarantują one nieprzeciętnie duże siły mocujące, także przy dużych siłach skrawania.
Płytki z nacięciami w kratkę, z węglika spiekanego, są wlutowane.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: stal narzędziowa
Forma B: stal narzędziowa, kratka ze stopu twardego
Forma C: stal narzędziowa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili